lisovací kabelové oko B-ET B 2,5-5
Obj. č. 91519
Detaily položky lisovací kabelové oko B-ET B 2,5-5
- Obj. č.
- 91519
- označení výrobku
- lisovací kabelové oko B-ET B 2,5-5
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 0.9
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- typ
- B 2.5-5
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 5,3
- jmenovitý ø vlákna (d) v mm
- 2,3
- Šířka příruby (b) v mm
- 10,0
- délka (l) v mm
- 14,0
- váha v kg/1000 ks.
- 0,9
- průřez od / do mm²
- 1,50 - 2,50
- tloušťka mm
- 1
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892416521
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data lisovací kabelové oko B-ET B 2,5-5
lisovací kabelové oko podle DIN 46234 | |
tvar příruby | kruhový tvar |
Teplotní rozsah | až +120°C |
Detaily lisovací kabelové oko B-ET B 2,5-5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Použití
-
- Neizolovaná kabelová oka v kruhovém provedení.
Ke stažení lisovací kabelové oko B-ET B 2,5-5
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem