Aufmaster AM1 fialová
Obj. č. 11023430
- digitální přístroj k měření délky kabelu
- ovládání přes aplikací
Detaily položky Aufmaster AM1 fialová
- Obj. č.
- 11023430
- označení výrobku
- Aufmaster AM1 fialová
- barva
- fialová
- délka mm
- 260,0
- váha kg (cca)
- 0,178
- výška mm
- 30
- šířka mm
- 130,0
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892541209
- číslo celního sazebníku
- 90318080
Technická data Aufmaster AM1 fialová
Digitální zařízení k měření délky kabelu | |
Teplotní rozsah | -10°C až +50°C |
délka připojovacího kabelu | 226 mm |
měřitelné délky kabelů | 10 až 1500 m |
měřitelné průřezy vodičů | 0.25 až 16.00 mm² |
třída ochrany | IP 54 |
systémové požadavky | min. Android 7 |
Rádiový přenos | Bluetooth 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1 |
přenosový rozsah | volné pole: > 35 m uvnitř: 15 – 30m (v závislosti na prostorové situaci) |
Detaily Aufmaster AM1 fialová
Konstrukce kabelu
-
- materiál: plast
-
- Li-pol baterie
-
- 2x připojovací svorky do 4 mm²
Vlastnosti
-
- pracuje pouze ve spojení s bezplatnou aplikací Aufmaster
-
- měření všech elektricky vodivých kabelů s alespoň 2 žilami
-
- Výdrž baterie při 20°C cca 8 dní při 8 hodinách provozu denně
-
- Čas nabíjení baterie cca 2 hodiny
Poznámky
-
- Součástí dodávky je nabíjecí kabel USB-C, průvodce rychlým startem a návod k obsluze.
-
- K dispozici v osmi různých barvách pro snadnou identifikaci v aplikaci
Použití
-
- vhodné pro použití v interiéru, průmyslovém prostředí, laboratořích a staveništích
-
- Zařízení na měření délky kabelu pro automatickou dokumentaci měření a stanovení délky na bubnu nebo prstenci.