Aufmaster AM1 zelená Obj. č. 11023425
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát
  • digitální přístroj k měření délky kabelu
  • ovládání přes aplikací

Detaily položky

Obj. č.
11023425
označení výrobku
Aufmaster AM1 zelená
barva
zelená
délka mm
260,0
váha kg (cca)
0,178
výška mm
30
šířka mm
130,0
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892541155
číslo celního sazebníku
90318080

Technická data

Digitální zařízení k měření délky kabelu
Teplotní rozsah -10°C až +50°C
délka připojovacího kabelu 226 mm
měřitelné délky kabelů 10 až 1500 m
měřitelné průřezy vodičů 0.25 až 16.00 mm²
třída ochrany IP 54
systémové požadavky min. Android 7
Rádiový přenos Bluetooth 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1
přenosový rozsah volné pole: > 35 m
uvnitř: 15 – 30m (v závislosti na prostorové situaci)

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: plast
      • Li-pol baterie
      • 2x připojovací svorky do 4 mm²

Vlastnosti

      • pracuje pouze ve spojení s bezplatnou aplikací Aufmaster
      • měření všech elektricky vodivých kabelů s alespoň 2 žilami
      • Výdrž baterie při 20°C cca 8 dní při 8 hodinách provozu denně
      • Čas nabíjení baterie cca 2 hodiny

Poznámky

      • Součástí dodávky je nabíjecí kabel USB-C, průvodce rychlým startem a návod k obsluze.
      • K dispozici v osmi různých barvách pro snadnou identifikaci v aplikaci

Použití

      • vhodné pro použití v interiéru, průmyslovém prostředí, laboratořích a staveništích
      • Zařízení na měření délky kabelu pro automatickou dokumentaci měření a stanovení délky na bubnu nebo prstenci.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible