ochranná hadice Anaconda Sealtite® OR 1 1/4" Obj. č. 91249
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
91249
označení výrobku
ochranná hadice Anaconda Sealtite® OR 1 1/4"
vnější Ø mm (cca)
41,8
barva
černá
jmenovitá velikost v palcích
1 1/4
vnitřní Ø mm
35,1
metrů na jednotku balení
30
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892389955
číslo celního sazebníku
83071000

Technical Data

ochranná hadice
Teplotní rozsah -15°C až +100°C
krátkodobé až +120°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: ocel pozinkované
      • materiál vnějšího pláště: Polyvinylchlorid (PVC)
      • vyztužená, pozinkovaná a spirálově vinutá ocelová páska
      • se zahnutým profilem
      • průběžná těsnící šňůra
      • plášť z extrudovaného plastu

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, tuky, zásady, kyseliny
      • UV odolný

Poznámky

      • Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
      • LT rovná, LT úhlová, T&B rovná, T&B úhlová.

Použití

      • Díky této náročné metodě konstrukce drží plastový plášť a vnitřní hadice pevně na sobě.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible