PVC vlnitá trubice Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 1/2 Obj. č. 908212
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
908212
označení výrobku
PVC vlnitá trubice Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 1/2
vnější Ø mm (cca)
21,1
barva
modrá
Dynamický poloměr ohybu mm
135,0
jmenovitá velikost v palcích
1/2
poloměr ohybu mm
100,0
vnitřní Ø mm
16,0
kusů v balení
30
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892390456
číslo celního sazebníku
39173200

Technická data

PVC vlnitá trubice
Teplotní rozsah -35°C až +60°C
krátkodobé až +80°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: speciální Polyvinylchlorid (PVC) podle FDA CFR 21 a NSF 51 (USA norma
      • s integrovanou spirálou z tvrdého PVC

Vlastnosti

      • odolný proti: chemické čistící prostředky
      • tlustá, měkká, hladká a termoplastická PVC hadice
      • kapalinotěsný
      • zabraňuje usazování škodlivých mikroorganismů
      • snadné a rychlé čištění díky hladkému povrchu
      • vysoce flexibilní

Poznámky

      • Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
      • LT-FG-Clean (až M50), LT-rovná, LT-úhlová, LT-E-UI-rovná, LT-E-UI-úhlová.

Použití

      • potravinářský a nápojářský průmysl
      • Farmaceutický průmysl
      • Biotechnologie
      • chemický průmysl

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible