ochranná hadice Anaconda Sealtite® HTDL 3/4" Obj. č. 98151
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
98151
označení výrobku
ochranná hadice Anaconda Sealtite® HTDL 3/4"
vnější Ø mm (cca)
26,4
barva
černá
váha kg (cca)
0,65
jmenovitá velikost v palcích
3/4
vnitřní Ø mm
21,1
metrů na jednotku balení
45
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892389863
číslo celního sazebníku
83071000

Technická data

ochranná hadice
Teplotní rozsah -45°C až +105°C
krátkodobé až +120°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: ocel pozinkované
      • materiál vnějšího pláště: Polyvinylchlorid (PVC)
      • vyztužená, pozinkovaná a spirálově vinutá ocelová páska
      • se zahnutým profilem
      • průběžný měděný vodič
      • plášť z extrudovaného plastu

Vlastnosti

      • UV-beständig

Poznámky

      • Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
      • LT rovná, LT úhlová, T&B rovná, T&B úhlová.
      • Až do rozměru 1 1/4" s měděným vodičem.

Použití

      • Dobré vlastnosti EMC.
      • Díky této náročné metodě konstrukce drží plastový plášť a vnitřní hadice pevně na sobě.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible