ochranná hadice Anaconda Sealtite® HTDL 3/8"
Obj. č. 98149
Detaily položky ochranná hadice Anaconda Sealtite® HTDL 3/8"
- Obj. č.
- 98149
- označení výrobku
- ochranná hadice Anaconda Sealtite® HTDL 3/8"
- vnější Ø mm (cca)
- 17,8
- barva
- černá
- váha kg (cca)
- 0,40
- jmenovitá velikost v palcích
- 3/8
- vnitřní Ø mm
- 12,6
- metrů na jednotku balení
- 60
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892389849
- číslo celního sazebníku
- 83071000
Technická data ochranná hadice Anaconda Sealtite® HTDL 3/8"
ochranná hadice | |
Teplotní rozsah | -45°C až +105°C krátkodobé až +120°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily ochranná hadice Anaconda Sealtite® HTDL 3/8"
Konstrukce kabelu
-
- materiál: ocel pozinkované
-
- materiál vnějšího pláště: Polyvinylchlorid (PVC)
-
- vyztužená, pozinkovaná a spirálově vinutá ocelová páska
-
- se zahnutým profilem
-
- průběžný měděný vodič
-
- plášť z extrudovaného plastu
Vlastnosti
-
- UV-beständig
Poznámky
-
- Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
- LT rovná, LT úhlová, T&B rovná, T&B úhlová.
- Až do rozměru 1 1/4" s měděným vodičem.
Použití
-
- Dobré vlastnosti EMC.
- Díky této náročné metodě konstrukce drží plastový plášť a vnitřní hadice pevně na sobě.
Ke stažení ochranná hadice Anaconda Sealtite® HTDL 3/8"
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem