ochranná hadice Anaconda Sealtite® HFX 1 1/4"

ochranná hadice Anaconda Sealtite® HFX 1 1/4" Obj. č. 94999
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
94999
označení výrobku
ochranná hadice Anaconda Sealtite® HFX 1 1/4"
vnější Ø mm (cca)
41,8
barva
černá
jmenovitá velikost v palcích
1 1/4
vnitřní Ø mm
35,1
metrů na jednotku balení
30
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892390371
číslo celního sazebníku
83071000

Technická data

ochranná hadice
Teplotní rozsah -55°C až +105°C
krátkodobé až +125°C
třída ochrany IP 67 / IP 66

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: ocel pozinkované
      • materiál vnějšího pláště: Polyurethan (PUR)
      • vyztužená, pozinkovaná a spirálově vinutá ocelová páska
      • se zahnutým profilem
      • průběžná těsnící šňůra
      • plášť z extrudovaného plastu

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům
      • bez olova
      • nízká tvorba kouře
      • nízká toxicita v případě požáru
      • flexibilní při nízkých teplotách

Poznámky

      • Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
      • T&B rovná, T&B úhlová, Anamet rovná, Anamet úhlová.

Testy

      • EN- Norm geprüfter Schlauch für
      • Bahn
      • Tunnelbau
      • Schiffsbau
      • öffentliche Gebäude

Použití

      • železniční technika
      • stavba tunelu
      • konstrukce lodí a vozidel
      • veřejné budovy
      • Díky této náročné metodě konstrukce drží plastový plášť a vnitřní hadice pevně na sobě.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible