ochranná hadice Anaconda Sealtite® HCX 1" Obj. č. 97945
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
97945
označení výrobku
ochranná hadice Anaconda Sealtite® HCX 1"
vnější Ø mm (cca)
33,1
barva
černá
jmenovitá velikost v palcích
1
vnitřní Ø mm
26,5
metrů na jednotku balení
30
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892390258
číslo celního sazebníku
83071000

Technická data

ochranná hadice
Teplotní rozsah -55°C až +145°C
krátkodobé až +160°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: ocel pozinkované
      • vyztužená, pozinkovaná a spirálově vinutá ocelová páska
      • se zahnutým profilem
      • průběžná těsnící šňůra
      • plášť z extrudovaného plastu

Vlastnosti

      • UV-beständig

Poznámky

      • Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
      • LT rovná, LT úhlová, T&B rovná, T&B úhlová.

Použití

      • Pro velké teplotní rozsahy.
      • Díky této náročné metodě konstrukce drží plastový plášť a vnitřní hadice pevně na sobě.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible