ochranná hadice Anaconda Sealtite® HCX 1/2"
Obj. č. 96410
Detaily položky ochranná hadice Anaconda Sealtite® HCX 1/2"
- Obj. č.
- 96410
- označení výrobku
- ochranná hadice Anaconda Sealtite® HCX 1/2"
- vnější Ø mm (cca)
- 21,1
- barva
- černá
- jmenovitá velikost v palcích
- 1/2
- vnitřní Ø mm
- 16,0
- metrů na jednotku balení
- 30
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892390210
- číslo celního sazebníku
- 83071000
Technická data ochranná hadice Anaconda Sealtite® HCX 1/2"
ochranná hadice | |
Teplotní rozsah | -55°C až +145°C krátkodobé až +160°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily ochranná hadice Anaconda Sealtite® HCX 1/2"
Konstrukce kabelu
-
- materiál: ocel pozinkované
-
- vyztužená, pozinkovaná a spirálově vinutá ocelová páska
-
- se zahnutým profilem
-
- průběžná těsnící šňůra
-
- plášť z extrudovaného plastu
Vlastnosti
-
- UV-beständig
Poznámky
-
- Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
- LT rovná, LT úhlová, T&B rovná, T&B úhlová.
Použití
-
- Pro velké teplotní rozsahy.
- Díky této náročné metodě konstrukce drží plastový plášť a vnitřní hadice pevně na sobě.
Ke stažení ochranná hadice Anaconda Sealtite® HCX 1/2"
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem