ochranná hadice Anaconda Sealtite® HC 3/4"
Obj. č. 91240
Detaily položky ochranná hadice Anaconda Sealtite® HC 3/4"
- Obj. č.
- 91240
- označení výrobku
- ochranná hadice Anaconda Sealtite® HC 3/4"
- vnější Ø mm (cca)
- 26,4
- barva
- černá
- jmenovitá velikost v palcích
- 3/4
- vnitřní Ø mm
- 21,0
- metrů na jednotku balení
- 50
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892390074
- číslo celního sazebníku
- 39173900
Technická data ochranná hadice Anaconda Sealtite® HC 3/4"
ochranná hadice | |
Teplotní rozsah | -45°C až +105°C krátkodobé až +120°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily ochranná hadice Anaconda Sealtite® HC 3/4"
Konstrukce kabelu
-
- materiál: ocel pozinkované
-
- materiál vnějšího pláště: Polyvinylchlorid (PVC)
-
- vyztužená, pozinkovaná a spirálově vinutá ocelová páska
-
- se zahnutým profilem
-
- průběžná těsnící šňůra
-
- plášť z extrudovaného plastu
Vlastnosti
-
- UV-beständig
Poznámky
-
- Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
- LT rovná, LT úhlová, T&B rovná, T&B úhlová.
Použití
-
- Pro velké teplotní rozsahy.
- Díky této náročné metodě konstrukce drží plastový plášť a vnitřní hadice pevně na sobě.
Ke stažení ochranná hadice Anaconda Sealtite® HC 3/4"
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem