ochranná hadice Anaconda Sealtite® EF 1 1/4" černá (30m)

ochranná hadice Anaconda Sealtite® EF 1 1/4" černá (30m) Obj. č. 96251
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
96251
označení výrobku
ochranná hadice Anaconda Sealtite® EF 1 1/4" černá (30m)
vnější Ø mm (cca)
41,8
barva
černá
jmenovitá velikost v palcích
1 1/4
vnitřní Ø mm
35,1
metrů na jednotku balení
30
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892389788
číslo celního sazebníku
83071000

Technická data

ochranná hadice
Teplotní rozsah -25°C až +70°C
krátkodobé až +90°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: ocel pozinkované
      • materiál vnějšího pláště: Polyvinylchlorid (PVC)
      • vyztužená, pozinkovaná a spirálově vinutá ocelová páska
      • se zahnutým profilem
      • průběžná těsnící šňůra
      • plášť z extrudovaného plastu

Poznámky

      • Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
      • LT rovná, LT úhlová, T&B rovná, T&B úhlová.
      • Rozměry 2 1/2", 3", 4", 5" a 6" dostupné na dotaz.

Použití

      • Univerzálně použitelná.
      • Díky této náročné metodě konstrukce drží plastový plášť a vnitřní hadice pevně na sobě.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible