ochranná hadice Anaconda Sealtite® EF 1/2" šedá (10m)
Obj. č. 94917
Detaily položky ochranná hadice Anaconda Sealtite® EF 1/2" šedá (10m)
- Obj. č.
- 94917
- označení výrobku
- ochranná hadice Anaconda Sealtite® EF 1/2" šedá (10m)
- vnější Ø mm (cca)
- 21,1
- barva
- šedá
- jmenovitá velikost v palcích
- 1/2
- vnitřní Ø mm
- 16,0
- metrů na jednotku balení
- 10
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892389696
- číslo celního sazebníku
- 83071000
Technická data ochranná hadice Anaconda Sealtite® EF 1/2" šedá (10m)
ochranná hadice | |
Teplotní rozsah | -25°C až +70°C krátkodobé až +90°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily ochranná hadice Anaconda Sealtite® EF 1/2" šedá (10m)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: ocel pozinkované
-
- materiál vnějšího pláště: Polyvinylchlorid (PVC)
-
- vyztužená, pozinkovaná a spirálově vinutá ocelová páska
-
- se zahnutým profilem
-
- průběžná těsnící šňůra
-
- plášť z extrudovaného plastu
Poznámky
-
- Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
- LT rovná, LT úhlová, T&B rovná, T&B úhlová.
- Rozměry 2 1/2", 3", 4", 5" a 6" dostupné na dotaz.
Použití
-
- Univerzálně použitelná.
- Díky této náročné metodě konstrukce drží plastový plášť a vnitřní hadice pevně na sobě.
Ke stažení ochranná hadice Anaconda Sealtite® EF 1/2" šedá (10m)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem