ochranná hadice Airflex-K 48
Obj. č. 11024505
Detaily položky ochranná hadice Airflex-K 48
- Obj. č.
- 11024505
- označení výrobku
- ochranná hadice Airflex-K 48
- vnější Ø mm (cca)
- 56
- barva
- šedá
- vnitřní Ø mm
- 48,0
- metrů na jednotku balení
- 25
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892378881
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data ochranná hadice Airflex-K 48
ochranná hadice | |
Teplotní rozsah | -25°C až +70°C krátkodobé až +100°C |
třída ochrany | IP 68 |
Detaily ochranná hadice Airflex-K 48
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyvinylchlorid (PVC) s tvrdou plastovou šroubovicí
-
- hořlavost podle V0 podle UL 94
Vlastnosti
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
Poznámky
-
- Vhodné spojky: USK, LK-I, US a LI
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- ochranná hadice kabelu typu K s integrovaným vinutím z tvrdého plastu.