ochranná hadice Airflex-K 16 Obj. č. 11024501
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
11024501
označení výrobku
ochranná hadice Airflex-K 16
vnější Ø mm (cca)
21
barva
šedá
vnitřní Ø mm
16,0
metrů na jednotku balení
50
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892378836
číslo celního sazebníku
39173200

Technická data

ochranná hadice
Teplotní rozsah -25°C až +70°C
krátkodobé až +100°C
třída ochrany IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyvinylchlorid (PVC) s tvrdou plastovou šroubovicí
      • hořlavost podle V0 podle UL 94

Vlastnosti

      • bez silikonu
      • bez kadmia

Poznámky

      • Vhodné spojky: USK, LK-I, US a LI

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • ochranná hadice kabelu typu K s integrovaným vinutím z tvrdého plastu.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible