PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE PG 13.5
Obj. č. 96532
Detaily položky PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE PG 13.5
- Obj. č.
- 96532
- označení výrobku
- PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE PG 13.5
- vnější Ø mm (cca)
- 25
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 13,5
- tloušťka mm
- 20.4
- vnitřní Ø mm
- 25,0
- kusů v balení
- 500
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892373978
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE PG 13.5
PE spojovací kroužek se závitem | |
Teplotní rozsah | -30°C až +70°C |
Detaily PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE PG 13.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyetylen (PE)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez kadmia
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- D - Vnější průměr
- d - vnitřní průměr
- S - síla
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- K utěsnění proti vodě a prachu.
Ke stažení PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE PG 13.5
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem