Koncová dutinka žíly ADU 120/32
Obj. č. 96841
Detaily položky Koncová dutinka žíly ADU 120/32
- Obj. č.
- 96841
- označení výrobku
- Koncová dutinka žíly ADU 120/32
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 120
- délka mm
- 32,0
- jmenovitá velikost v
- 120,0
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892415265
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data Koncová dutinka žíly ADU 120/32
Koncová dutinka žíly |
Detaily Koncová dutinka žíly ADU 120/32
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
Vlastnosti
-
- Unisolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Die trichterförmig gestaltete Aufweitung erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Poznámky
-
- Přiřazení k průřezu jádra podle DIN 46228: do 50 mm² podle jmenovité velikosti – nad 50 mm² žádné ustanovení; přiřazení je možné podle vhodné velikosti.
-
- legenda:
- rozměry
- L - délka
Použití
-
- Neizolované koncové dutinky žil zabraňují roztřepení odizolovaných drátů. Trychtýřovitě tvarované rozšíření usnadňuje nasunutí na dráty.