Koncová dutinka žíly ADU 16/12 Obj. č. 94007
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
94007
označení výrobku
Koncová dutinka žíly ADU 16/12
Jmenovitý průřez mm² (cca)
16
délka mm
12,0
jmenovitá velikost v
16,0
kusů v balení
250
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892415111
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

Koncová dutinka žíly

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď

Vlastnosti

      • Unisolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Die trichterförmig gestaltete Aufweitung erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Poznámky

      • Přiřazení k průřezu jádra podle DIN 46228: do 50 mm² podle jmenovité velikosti – nad 50 mm² žádné ustanovení; přiřazení je možné podle vhodné velikosti.
      • legenda:
      • rozměry
      • L - délka

Použití

      • Neizolované koncové dutinky žil zabraňují roztřepení odizolovaných drátů. Trychtýřovitě tvarované rozšíření usnadňuje nasunutí na dráty.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible