Koncová dutinka žíly ADI 95 červená běžný

Koncová dutinka žíly ADI 95 červená běžný Obj. č. 91909
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91909
označení výrobku
Koncová dutinka žíly ADI 95 červená běžný
Jmenovitý průřez mm² (cca)
95
barva
červená
délka mm
44,0
Design
běžný
barevný kód
DIN
délka objímky mm
25
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892414091
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

Koncová dutinka žíly
Teplotní rozsah až +105°C
krátkodobé až +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: pocínované
      • izolace: Polypropylen (PP)

Vlastnosti

      • Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
      • Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.

Poznámky

      • Přiřazení k průřezu jádra podle DIN 46228: do 50 mm² podle jmenovité velikosti a barevného kódu DIN – nad 50 mm² žádné ustanovení; přiřazení je možné podle vhodné velikosti.
      • legenda:
      • rozměry
      • L - délka
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Použití

      • Izolované koncové dutinky žil zabraňují roztřepení odizolovaných drátů.
      • Trychtýřovitě tvarované plastové límečky usnadňují nasunutí na dráty.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible