Koncová dutinka žíly ADI 0,75 bílá polodlouhé
Obj. č. 91867
Detaily položky Koncová dutinka žíly ADI 0,75 bílá polodlouhé
- Obj. č.
- 91867
- označení výrobku
- Koncová dutinka žíly ADI 0,75 bílá polodlouhé
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 0,75
- barva
- bílá
- délka mm
- 16,0
- Design
- polodlouhé
- barevný kód
- Z+F
- délka objímky mm
- 10
- kusů v balení
- 500
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892413674
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data Koncová dutinka žíly ADI 0,75 bílá polodlouhé
Koncová dutinka žíly | |
Teplotní rozsah | až +105°C krátkodobé až +120°C |
Detaily Koncová dutinka žíly ADI 0,75 bílá polodlouhé
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: pocínované
-
- izolace: Polypropylen (PP)
Vlastnosti
-
- Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
- Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.
Poznámky
-
- Přiřazení k průřezu jádra podle DIN 46228: do 50 mm² podle jmenovité velikosti a barevného kódu DIN – nad 50 mm² žádné ustanovení; přiřazení je možné podle vhodné velikosti.
-
- legenda:
- rozměry
- L - délka
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Použití
-
- Izolované koncové dutinky žil zabraňují roztřepení odizolovaných drátů.
- Trychtýřovitě tvarované plastové límečky usnadňují nasunutí na dráty.
Ke stažení Koncová dutinka žíly ADI 0,75 bílá polodlouhé
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem