Core end sleeves ADI 1.5 black normal Obj. č. 91353
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91353
Item description
Core end sleeves ADI 1.5 black normal
Cross-sec. mm² (approx.)
1.5
Colour
black
Length mm
14.0
Design
normal
Colour code
DIN
Sleeve length mm
8
Pieces per Packaging Unit
500
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892413308
Customs tariff number
85369010

Technická data

Core end sleeves
Temperature range up to +105°C
short term up to +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: copper
      • Surface: tinned
      • Insulation: Polypropylene (PP)

Vlastnosti

      • Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
      • Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.

Poznámky

      • Assignment to cable cross section according to DIN 46228: up to 50mm² to nominal size an DIN color code
      • Legend:
      • Dimensions
      • L - Length
      • l - Length to centre of hole

Použití

      • Insulated core end sleeves prevent stripped wires from fanning.
      • The hopper-shaped plastic collar enables them to be pushed easily onto the wires.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible