Koncová dutinka žíly ADI-K 4 běžný šedá

Koncová dutinka žíly ADI-K 4 běžný šedá Obj. č. 97479
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
97479
označení výrobku
Koncová dutinka žíly ADI-K 4 běžný šedá
Jmenovitý průřez mm² (cca)
4
barva
šedá
délka mm
19,5
Design
běžný
barevný kód
DIN
délka objímky mm
10
jmenovitá velikost v
4,0
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892414374
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

Koncová dutinka žíly
Teplotní rozsah až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: galvanicky pocínované
      • izolace: Polypropylen (PP)

Vlastnosti

      • Die Aderendhülse ist geeignet für kurzschlussfeste Leitungen.
      • Sie verhindert ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • L - délka
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Použití

      • Koncová dutinka žil je vhodná pro kabely odolné proti zkratu.
      • Zabraňuje roztřepení odizolovaných drátů.
      • Trychtýřovitě tvarované plastové límečky usnadňují nasunutí na dráty.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible