Koncová dutinka žíly ADI-K 1,5 dlouhý černá
Obj. č. 91590
Detaily položky Koncová dutinka žíly ADI-K 1,5 dlouhý černá
- Obj. č.
- 91590
- označení výrobku
- Koncová dutinka žíly ADI-K 1,5 dlouhý černá
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 1,5
- barva
- černá
- délka mm
- 19,5
- Design
- dlouhý
- barevný kód
- DIN
- délka objímky mm
- 10
- jmenovitá velikost v
- 1,5
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892414312
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data Koncová dutinka žíly ADI-K 1,5 dlouhý černá
Koncová dutinka žíly | |
Teplotní rozsah | až +105°C |
Detaily Koncová dutinka žíly ADI-K 1,5 dlouhý černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- izolace: Polypropylen (PP)
Vlastnosti
-
- Die Aderendhülse ist geeignet für kurzschlussfeste Leitungen.
- Sie verhindert ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- L - délka
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Použití
-
- Koncová dutinka žil je vhodná pro kabely odolné proti zkratu.
- Zabraňuje roztřepení odizolovaných drátů.
- Trychtýřovitě tvarované plastové límečky usnadňují nasunutí na dráty.
Ke stažení Koncová dutinka žíly ADI-K 1,5 dlouhý černá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem