Core end sleeves ADI-K 1.5 normal black
Obj. č. 91589
Detaily položky Core end sleeves ADI-K 1.5 normal black
- Obj. č.
- 91589
- Item description
- Core end sleeves ADI-K 1.5 normal black
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 1.5
- Colour
- black
- Length mm
- 17.5
- Design
- normal
- Colour code
- DIN
- Sleeve length mm
- 8
- trade size mm
- 1.5
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- Individual quantities available
- no
- EAN / GTIN
- 4060892414305
- Customs tariff number
- 85369010
Technická data Core end sleeves ADI-K 1.5 normal black
Core end sleeves | |
Temperature range | up to +105°C |
Detaily Core end sleeves ADI-K 1.5 normal black
Konstrukce kabelu
-
- Material: copper
-
- Surface: galvanic tin plated
-
- Insulation: Polypropylene (PP)
Vlastnosti
-
- Die Aderendhülse ist geeignet für kurzschlussfeste Leitungen.
- Sie verhindert ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Poznámky
-
- Legend:
- Dimensions
- L - Length
- l - Length to centre of hole
Použití
-
- The core end sleeve is suitable for short circuit-proof lines.
- It prevents stripped wires from fanning.
- The hopper-shaped plastic collar enables them to be pushed easily onto the wires.
Ke stažení Core end sleeves ADI-K 1.5 normal black
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem