Koncová dutinka žíly ADI-B cívky 1 červená Obj. č. 93041
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
93041
označení výrobku
Koncová dutinka žíly ADI-B cívky 1 červená
Jmenovitý průřez mm² (cca)
1
barva
červená
délka mm
14,0
barevný kód
DIN
délka objímky mm
8
kusů v balení
7500
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892414541
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

Koncová dutinka žíly
Teplotní rozsah až +105°C
krátkodobé až +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: pocínované
      • izolace: Polypropylen (PP)

Vlastnosti

      • Bandware zur Verarbeitung mit Stripax-Plus (Streifenware) oder Crimpautomaten (Spulenware).
      • Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Poznámky

      • K dodání ve formě:
      • Pásků: 1 jednotkové balení = 10 pásků po 50 kusech
      • Cívek: nekonečně na kartonové cívce
      • legenda:
      • rozměry
      • L - délka
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Použití

      • Koncové dutinky pro zpracování systémem Stripax-Plus (zboží v pásku) nebo na krimpovacích automatech (zboží na cívkách).
      • Izolované koncové dutinky žil zabraňují roztřepení odizolovaných drátů.
      • Trychtýřovitě tvarované plastové límečky usnadňují nasunutí na dráty.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible