Koncová dutinka žíly ADI-B pás 1,5 černá
Obj. č. 91919
Detaily položky Koncová dutinka žíly ADI-B pás 1,5 černá
- Obj. č.
- 91919
- označení výrobku
- Koncová dutinka žíly ADI-B pás 1,5 černá
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 1,5
- barva
- černá
- délka mm
- 14,0
- barevný kód
- DIN
- délka objímky mm
- 8
- kusů v balení
- 500
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892414459
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data Koncová dutinka žíly ADI-B pás 1,5 černá
Koncová dutinka žíly | |
Teplotní rozsah | až +105°C krátkodobé až +120°C |
Detaily Koncová dutinka žíly ADI-B pás 1,5 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: pocínované
-
- izolace: Polypropylen (PP)
Vlastnosti
-
- Bandware zur Verarbeitung mit Stripax-Plus (Streifenware) oder Crimpautomaten (Spulenware).
- Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Poznámky
-
- K dodání ve formě:
- Pásků: 1 jednotkové balení = 10 pásků po 50 kusech
- Cívek: nekonečně na kartonové cívce
-
- legenda:
- rozměry
- L - délka
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Použití
-
- Koncové dutinky pro zpracování systémem Stripax-Plus (zboží v pásku) nebo na krimpovacích automatech (zboží na cívkách).
- Izolované koncové dutinky žil zabraňují roztřepení odizolovaných drátů.
- Trychtýřovitě tvarované plastové límečky usnadňují nasunutí na dráty.
Ke stažení Koncová dutinka žíly ADI-B pás 1,5 černá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem