Adapter round PG 21 / M25 x 1.50
Obj. č. 94102
Detaily položky Adapter round PG 21 / M25 x 1.50
- Obj. č.
- 94102
- označení výrobku
- Adapter round PG 21 / M25 x 1.50
- vnější Ø mm (cca)
- 30
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický / PG
- vnitřní velikost
- M25 x 1.50
- vnější velikost
- PG 21
- délka závitu mm
- 7,0
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892376092
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data Adapter round PG 21 / M25 x 1.50
niklem potažená mosazná kruhová redukce | |
Teplotní rozsah | až +200°C |
Detaily Adapter round PG 21 / M25 x 1.50
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- SI - velikost vnitřního závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení Adapter round PG 21 / M25 x 1.50
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem