Adapter round M63 x 1.50 / PG 48 - vysoký design Obj. č. 904373
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
904373
označení výrobku
Adapter round M63 x 1.50 / PG 48 - vysoký design
vnější Ø mm (cca)
68
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG / metrický
vnitřní velikost
PG 48
vnější velikost
M63 x 1.50
délka závitu mm
10,0
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892376955
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažená mosazná kruhová redukce
Teplotní rozsah až +200°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • SI - velikost vnitřního závitu

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible