Adapter round M40 x 1.50 / PG 21 Obj. č. 904354
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
904354
označení výrobku
Adapter round M40 x 1.50 / PG 21
vnější Ø mm (cca)
43
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG / metrický
vnitřní velikost
PG 21
vnější velikost
M40 x 1.50
délka závitu mm
8,0
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892376764
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažená mosazná kruhová redukce
Teplotní rozsah až +200°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • SI - velikost vnitřního závitu

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible