Adapter PA šedá M40 x 1.50 / PG 29
Obj. č. 93679
Detaily položky Adapter PA šedá M40 x 1.50 / PG 29
- Obj. č.
- 93679
- označení výrobku
- Adapter PA šedá M40 x 1.50 / PG 29
- typ závitu
- PG / metrický
- vnitřní velikost
- PG 29
- vnější velikost
- M40 x 1.50
- barva
- šedá (RAL 7035)
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892372094
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data Adapter PA šedá M40 x 1.50 / PG 29
PA adaptér | |
Teplotní rozsah | -40°C až +100°C |
Detaily Adapter PA šedá M40 x 1.50 / PG 29
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
Poznámky
-
- V černé barvě na dotaz.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- SI - velikost vnitřního závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení Adapter PA šedá M40 x 1.50 / PG 29
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem