Adapter PA grey M12 x 1.50 / PG 7 Obj. č. 93670
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
93670
Item description
Adapter PA grey M12 x 1.50 / PG 7
Thread type
PG / metric
Size inside
PG 7
Size outside
M12 x 1.50
Colour
grey (RAL 7035)
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892372001
Customs tariff number
39269097

Technická data

PA adapter
Temperature range -40°C to +100°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Polyamide (PA)

Vlastnosti

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free

Poznámky

      • Black on request.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • SI - Size of the internal thread

Použití

      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible