Adapter PA grey PG 21 / M32 x 1.50 Obj. č. 93663
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
93663
Item description
Adapter PA grey PG 21 / M32 x 1.50
Thread type
metric / PG
Size inside
M32 x 1.50
Size outside
PG 21
Colour
grey (RAL 7035)
Pieces per Packaging Unit
50
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892371974
Customs tariff number
39269097

Technická data

PA adapter
Temperature range -40°C to +100°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Polyamide (PA)

Vlastnosti

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free

Poznámky

      • Black on request.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • SI - Size of the internal thread

Použití

      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible