Adapter PA šedá PG 11 / M20 x 1.50
Obj. č. 93656
Detaily položky Adapter PA šedá PG 11 / M20 x 1.50
- Obj. č.
- 93656
- označení výrobku
- Adapter PA šedá PG 11 / M20 x 1.50
- typ závitu
- metrický / PG
- vnitřní velikost
- M20 x 1.50
- vnější velikost
- PG 11
- barva
- šedá (RAL 7035)
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892371905
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data Adapter PA šedá PG 11 / M20 x 1.50
PA adaptér | |
Teplotní rozsah | -40°C až +100°C |
Detaily Adapter PA šedá PG 11 / M20 x 1.50
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
Poznámky
-
- V černé barvě na dotaz.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- SI - velikost vnitřního závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení Adapter PA šedá PG 11 / M20 x 1.50
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem