Adapter hexagonal PG 21 / NPT 1/2" - vysoký design Obj. č. 94177
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
94177
označení výrobku
Adapter hexagonal PG 21 / NPT 1/2" - vysoký design
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
NPT / PG
vnitřní velikost
NPT 1/2"
vnější velikost
PG 21
délka závitu mm
7,0
velikost klíče mm
30
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892376177
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažená mosazná kruhová redukce
Teplotní rozsah až +200°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • SI - velikost vnitřního závitu

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible