Adapter hexagonal PG 16 / M20 - vysoký design
Obj. č. 904336
Detaily položky Adapter hexagonal PG 16 / M20 - vysoký design
- Obj. č.
- 904336
- označení výrobku
- Adapter hexagonal PG 16 / M20 - vysoký design
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický / PG
- vnitřní velikost
- M20
- vnější velikost
- PG 16
- délka závitu mm
- 6,5
- velikost klíče mm
- 27
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892376597
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data Adapter hexagonal PG 16 / M20 - vysoký design
niklem potažená mosazná kruhová redukce | |
Teplotní rozsah | až +200°C |
Detaily Adapter hexagonal PG 16 / M20 - vysoký design
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- SI - velikost vnitřního závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení Adapter hexagonal PG 16 / M20 - vysoký design
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem