Adapter hexagonal PG 29 / M32
Obj. č. 904330
Detaily položky Adapter hexagonal PG 29 / M32
- Obj. č.
- 904330
- označení výrobku
- Adapter hexagonal PG 29 / M32
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický / PG
- vnitřní velikost
- M32
- vnější velikost
- PG 29
- délka závitu mm
- 8,0
- velikost klíče mm
- 40
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892376535
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data Adapter hexagonal PG 29 / M32
niklem potažená mosazná kruhová redukce | |
Teplotní rozsah | až +200°C |
Detaily Adapter hexagonal PG 29 / M32
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- SI - velikost vnitřního závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení Adapter hexagonal PG 29 / M32
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem