A-2Y(L)2Y Bd černá 250 x 2 x 0,6 mm

A-2Y(L)2Y Bd černá 250 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34112
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
34112
označení výrobku
A-2Y(L)2Y Bd černá 250 x 2 x 0,6 mm
vnější Ø mm (cca)
40,5
Hmotnost Cu na km
1414,0
Hmotnost kg/km (cca)
2137,0
Báze mědi EUR / 100kg
100
metrů na jednotku balení
500, 1000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892261206
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • , conductor diameter: 0.6 mm
      • Sheath colour: black

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible