A-2YF(L)2Y Bd černá 300 x 2 x 0,8 mm

A-2YF(L)2Y Bd černá 300 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34032
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
34032
označení výrobku
A-2YF(L)2Y Bd černá 300 x 2 x 0,8 mm
vnější Ø mm (cca)
62,5
Hmotnost Cu na km
3016,0
Hmotnost kg/km (cca)
5570,0
Báze mědi EUR / 100kg
100
metrů na jednotku balení
500, 1000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892261671
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • , conductor diameter: 0.8 mm
      • Sheath colour: black

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible