A-2YF(L)2Y Bd black 50 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34024
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
34024
Item description
A-2YF(L)2Y Bd black 50 x 2 x 0,8 mm
Outer Ø mm (approx.)
29
Cu factor per km
503.0
Weight kg/km (approx.)
1060.0
Copper base in EUR / 100 kg
100
Metres per Packaging Unit
500, 1000
Individual quantities available
yes
EAN / GTIN
4060892261596
Customs tariff number
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • , conductor diameter: 0.8 mm
      • Sheath colour: black

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible