niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES PG 29 (CD 18.0 - 27.0 mm)

niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES PG 29 (CD 18.0 - 27.0 mm) Obj. č. 90575
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90575
označení výrobku
niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES PG 29 (CD 18.0 - 27.0 mm)
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG
velikost
PG 29
Ø kabelu od / do mm
18,0 - 27,0
délka závitu mm
8,0
velikost klíče mm
40
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892369605
číslo celního sazebníku
85389099

Technická data

niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu
Teplotní rozsah -20°C až +60°C
třída ochrany IP 54

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • těsnění: zářezný těsnící kroužek, nitril butadien kaučuk (NBR)
      • přítlačné kroužky: zinkovaná ocel
      • se zářezným těsnícím kroužkem

Vlastnosti

      • optimální odlehčení tahu

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible