niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES PG 13.5 (CD 8.5 - 13.5 mm)

niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES PG 13.5 (CD 8.5 - 13.5 mm) Obj. č. 90572
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90572
označení výrobku
niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES PG 13.5 (CD 8.5 - 13.5 mm)
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG
velikost
PG 13,5
Ø kabelu od / do mm
8,5 - 13,5
délka závitu mm
6,5
velikost klíče mm
22
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892369575
číslo celního sazebníku
85389099

Technická data

niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu
Teplotní rozsah -20°C až +60°C
třída ochrany IP 54

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • těsnění: zářezný těsnící kroužek, nitril butadien kaučuk (NBR)
      • přítlačné kroužky: zinkovaná ocel
      • se zářezným těsnícím kroužkem

Vlastnosti

      • optimální odlehčení tahu

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible