niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES PG 9 (CD 6.5 - 10.0 mm)
Obj. č. 90570
Detaily položky niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES PG 9 (CD 6.5 - 10.0 mm)
- Obj. č.
- 90570
- označení výrobku
- niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES PG 9 (CD 6.5 - 10.0 mm)
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 9
- Ø kabelu od / do mm
- 6,5 - 10,0
- délka závitu mm
- 6,0
- velikost klíče mm
- 17
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892369551
- číslo celního sazebníku
- 85389099
Technická data niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES PG 9 (CD 6.5 - 10.0 mm)
niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu | |
Teplotní rozsah | -20°C až +60°C |
třída ochrany | IP 54 |
Detaily niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES PG 9 (CD 6.5 - 10.0 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- těsnění: zářezný těsnící kroužek, nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- přítlačné kroužky: zinkovaná ocel
-
- se zářezným těsnícím kroužkem
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES PG 9 (CD 6.5 - 10.0 mm)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem