YELLOWFLEX žlutá 7 G 1,5 mm²
Obj. č. 37267
- gumou opláštěný připojovací kabel
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- pro venkovní použití
- pro vysoké mechanické namáhání
- možný zakázkový potisk
Detaily položky YELLOWFLEX žlutá 7 G 1,5 mm²
- Obj. č.
- 37267
- označení výrobku
- YELLOWFLEX žlutá 7 G 1,5 mm²
- AWG (cca)
- 16
- vnější Ø mm (cca)
- 16,5 - 16,5
- Hmotnost Cu na km
- 101,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 375,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892167188
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data YELLOWFLEX žlutá 7 G 1,5 mm²
gumou opláštěný připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -25°C až +60°C při pevném uložení -30°C až +60°C |
povolená provozní teplota vodiče | +60°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 450/750 V |
max. přípustné provozní napětí | střídavý proud (AC) vodič/země 476 V 3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 825 V stejnosměrný proud (DC) vodič/země 619 V stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1238 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2500 V |
namáhání v tahu | během instalace a provozu, 15 N/mm² |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 4x Vnější Ø v pohybu, vedení prostřednictvím rolí 7.5x Vnější Ø v pohybu, navíjení na bubny 5x Vnější Ø |
Detaily YELLOWFLEX žlutá 7 G 1,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: guma podle DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (typ směsi EI4)
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 žilový: barevné
- 7 - 12 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: guma podle DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (typ směsi EM2)
-
- barva pláště: žlutá (RAL 1021)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: povětrnostním podmínkám
-
- převážně odolný vůči: olejům, tuky
-
- odolný proti roztržení, odolný proti opotřebení
-
- pro venkovní použití
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- možný zakázkový potisk vnějšího pláště; prosím kontaktujte nás
Použití
-
- Robustní pryžový kabel pro aplikace, které vyžadují extrémní flexibilitu a kde jsou kabely vystaveny vysokému mechanickému zatížení. Pro použití v suchých, vlhkých a mokrých místnostech a také venku, v hutních zařízeních a válcovnách, v topné a klimatizační technice, ve stáčecím průmyslu, ve strojírenství a průmyslovém inženýrství, v chemickém průmyslu i v řemeslech a hobby sektoru. Pro bezpečnost je použita žlutá barva pláště. Při pokládání do potrubí nebo v podobných uzavřených systémech je použití kabelu povoleno až do 1000 V AC nebo 750 V DC proti zemi včetně.