Y-CY-JZ transparentní 5 G 16 mm²
Obj. č. 16314
- rozšířená odolnost proti olejům
- transparentní vnější plášť
- s PVC vnitřním pláštěm pro zvýšenou mechanickou odolnost
- doporučený typ pro EMC
- všestranné použití v mnoha průmyslových odvětvích, zejména při stavbě strojů a zařízení
Detaily položky Y-CY-JZ transparentní 5 G 16 mm²
- Obj. č.
- 16314
- označení výrobku
- Y-CY-JZ transparentní 5 G 16 mm²
- AWG (cca)
- 6
- vnější Ø mm (cca)
- 26,7
- Hmotnost Cu na km
- 940,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 1553,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892024504
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data Y-CY-JZ transparentní 5 G 16 mm²
PVC ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -15°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 4000 V |
Průrazné napětí | 8000 V |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz 0,5 - 2,5 mm²: cca150 pF/m |
Provozní kapacita žíla / stínění | při 800 Hz 0,5 - 2,5 mm²: cca 270 pF/m |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily Y-CY-JZ transparentní 5 G 16 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PVC, typ směsi Z 7225
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranné žíly (OZ)
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnitřní plášť: PVC
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: PVC
-
- barva pláště: transparentní
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- převážně odolný vůči: olejům,
- detaily viz "Technické informace"
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
- VDE reg. č. 7032, platí pro teplotní rozsah do +70°C
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Používá se pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním s volným pohybem, bez namáhání v tahu a bez nuceného řízení pohybu v suchých místnostech, není však vhodný pro venkovní použití. Používá se jako propojovací a ovládací kabel v měřicí a regulační technice, v konstrukci strojů a obráběcích strojů, na dopravnících a výrobních linkách, v počítačích a také jako signální kabel v elektronice. Díky vysoké hustotě stínění je zajištěn přenos signálů nebo impulsů bez rušení. Vnitřní PVC plášť zvyšuje mechanickou nosnost kabelu; průhledný vnější plášť z PVC činí pocínovaný měděný oplet opticky působivý. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.