Y-CY-JB transparentní 3 G 2,5 mm²
Obj. č. 16138
- s vnitřním pláštěm
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky Y-CY-JB transparentní 3 G 2,5 mm²
- Obj. č.
- 16138
- označení výrobku
- Y-CY-JB transparentní 3 G 2,5 mm²
- AWG (cca)
- 14
- vnější Ø mm (cca)
- 12,2
- Hmotnost Cu na km
- 148,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 216,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892024863
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data Y-CY-JB transparentní 3 G 2,5 mm²
PVC ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -15°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | 0,5 - 1,5 mm²: AC U0/U 300/500 V 2,5 - 185 mm²: AC U0/U 450/750 V 2,5 - 185 mm²: pevná a chráněná instalace AC U0/U 600/1000 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 4000 V |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily Y-CY-JB transparentní 3 G 2,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: speciální-PVC
-
- značení žil podle JB/OB barevného kódu, barevné
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = s ochranným vodičem GN-YE (JB),
- X = bez ochranného vodiče (OB)
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnitřní plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
-
- barva pláště: transparentní
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- převážně odolný vůči: olejům,
- detaily viz "Technické informace"
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Používá se pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním s volným pohybem, bez namáhání v tahu a bez nuceného řízení pohybu v suchých místnostech, není však vhodný pro venkovní použití. Používá se jako propojovací a ovládací kabel v měřicí a regulační technice, v konstrukci strojů a obráběcích strojů, na dopravnících a výrobních linkách, v počítačích a také jako signální kabely v elektronice. Díky vysoké hustotě stínění je zajištěn přenos signálů nebo impulsů bez rušení. Vnitřní PVC plášť zvyšuje mechanickou nosnost kabelu; průhledný vnější plášť z PVC činí pocínovaný měděný oplet opticky působivý. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.