UNIPUR® BLUE 7 G 6 mm²
Obj. č. 18700
- odolnost olejům
- flexibilní při nízkých teplotách
- vysoce odolný proti oděru
- odolný proti vrubům, řezu a opotřebení
- silná odolnost vůči tlaku
- pro venkovní použití
- různé barvy vnějšího pláště dostupné ze skladu
Detaily položky UNIPUR® BLUE 7 G 6 mm²
- Obj. č.
- 18700
- označení výrobku
- UNIPUR® BLUE 7 G 6 mm²
- barva pláště
- modrá (RAL 5015)
- AWG (cca)
- 10
- vnější Ø mm (cca)
- 20,8
- Hmotnost Cu na km
- 403,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 698,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892069697
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data UNIPUR® BLUE 7 G 6 mm²
PUR ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -40°C až +90°C |
Jmenovité napětí | 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 16 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily UNIPUR® BLUE 7 G 6 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: TPE
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 žilový: barevné
- 6 - 41 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: speciální celo-polyuretan v souladu s DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
-
- barva pláště: viz datový list
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
-
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- pro venkovní použití
-
- flexibilní při nízkých teplotách
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Robustní, flexibilní kabel pro použití v suchých, vlhkých a mokrých místnostech i venku. 0,5-1 mm²: pro připojení zařízení s lehkým mechanickým namáháním v domácnostech a kancelářích (např. přenosné domácí spotřebiče, ruční lampy). 1,5-16 mm²: pro připojení zařízení se středním mechanickým namáháním v komerčních a zemědělských dílnách (např. elektrické nářadí jako vrtačky, kotoučové pily). Při instalaci do potrubí nebo podobných uzavřených systémů je povoleno použití kabelu až do 1000 V střídavého napětí nebo 750 V stejnosměrného napětí proti zemi.