UNIPUR® BLUE 4 G 0,75 mm² Obj. č. 18240
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • odolnost olejům
  • flexibilní při nízkých teplotách
  • vysoce odolný proti oděru
  • odolný proti vrubům, řezu a opotřebení
  • silná odolnost vůči tlaku
  • pro venkovní použití
  • různé barvy vnějšího pláště dostupné ze skladu

Detaily položky

Obj. č.
18240
označení výrobku
UNIPUR® BLUE 4 G 0,75 mm²
barva pláště
modrá (RAL 5015)
AWG (cca)
19
vnější Ø mm (cca)
7,5
Hmotnost Cu na km
28,8
Hmotnost kg/km (cca)
80,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892066016
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PUR ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -40°C až +90°C
Jmenovité napětí 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 16 mm²: AC U0/U 450/750 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: TPE
      • značení žil podle DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 žilový: barevné
      • 6 - 41 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: speciální celo-polyuretan v souladu s DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
      • barva pláště: viz datový list
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
      • vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • pro venkovní použití
      • flexibilní při nízkých teplotách
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Robustní, flexibilní kabel pro použití v suchých, vlhkých a mokrých místnostech i venku. 0,5-1 mm²: pro připojení zařízení s lehkým mechanickým namáháním v domácnostech a kancelářích (např. přenosné domácí spotřebiče, ruční lampy). 1,5-16 mm²: pro připojení zařízení se středním mechanickým namáháním v komerčních a zemědělských dílnách (např. elektrické nářadí jako vrtačky, kotoučové pily). Při instalaci do potrubí nebo podobných uzavřených systémů je povoleno použití kabelu až do 1000 V střídavého napětí nebo 750 V stejnosměrného napětí proti zemi.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible