UNI-DICHT-VK-PVDF M16 x 1.5
Obj. č. 904241
Detaily položky UNI-DICHT-VK-PVDF M16 x 1.5
- Obj. č.
- 904241
- označení výrobku
- UNI-DICHT-VK-PVDF M16 x 1.5
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M16 x 1,5
- délka závitu mm
- 9,0
- velikost klíče mm
- 19
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892360565
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data UNI-DICHT-VK-PVDF M16 x 1.5
PVDF těleso šroubovací vývodky | |
Teplotní rozsah | -40°C až +150°C |
Detaily UNI-DICHT-VK-PVDF M16 x 1.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: polyvinyliden fluorid (PVDF)
Vlastnosti
-
- bez fosforu
-
- bez kadmia
-
- velké rozmezí teplot
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- U velikostí M12x1.5 nebo M20x1.5 používejte krátké vložky.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- chemický průmysl
-
- potravinářský a nápojářský průmysl
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- K osazování vložkami z TPE nebo silikonu, pro použití v oboru chemie, při vysokých teplotách, při zatížení dlouhodobým UV zářením.