UNI-DICHT-MS M20 x 1.5 (CD 5.0-8.0 mm) SZ 22 TL 6.5
Obj. č. 904066
Detaily položky UNI-DICHT-MS M20 x 1.5 (CD 5.0-8.0 mm) SZ 22 TL 6.5
- Obj. č.
- 904066
- označení výrobku
- UNI-DICHT-MS M20 x 1.5 (CD 5.0-8.0 mm) SZ 22 TL 6.5
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M20 x 1,5
- barevné těsnící vložky
- šedá
- Ø kabelu od / do mm
- 5,0 - 8,0
- délka závitu mm
- 6,5
- velikost klíče mm
- 22
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892354373
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technická data UNI-DICHT-MS M20 x 1.5 (CD 5.0-8.0 mm) SZ 22 TL 6.5
niklem potažená mosazná těsnící vývodka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +130°C |
třída ochrany | IP 68 - 10 bar |
Detaily UNI-DICHT-MS M20 x 1.5 (CD 5.0-8.0 mm) SZ 22 TL 6.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- těsnění: termoplastické elastomery (TPE)
-
- s barevně kódovanými vložkami z TPE
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu díky těsnicí gumě
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- velkoplošné těsnění
-
- velká upínací oblast
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení UNI-DICHT-MS M20 x 1.5 (CD 5.0-8.0 mm) SZ 22 TL 6.5
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem