UNI-DICHT-MS M16 x 1.5 (CD 4.0-6.5 mm) SZ 18 TL 6

UNI-DICHT-MS M16 x 1.5 (CD 4.0-6.5 mm) SZ 18 TL 6 Obj. č. 904062
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
904062
označení výrobku
UNI-DICHT-MS M16 x 1.5 (CD 4.0-6.5 mm) SZ 18 TL 6
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
metrický
velikost
M16 x 1,5
barevné těsnící vložky
žlutá
Ø kabelu od / do mm
4,0 - 6,5
délka závitu mm
6,0
velikost klíče mm
18
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892354335
číslo celního sazebníku
74198090

Technická data

niklem potažená mosazná těsnící vývodka
Teplotní rozsah -40°C až +130°C
třída ochrany IP 68 - 10 bar

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • těsnění: termoplastické elastomery (TPE)
      • s barevně kódovanými vložkami z TPE

Vlastnosti

      • optimální odlehčení tahu díky těsnicí gumě
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • velkoplošné těsnění
      • velká upínací oblast

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible